SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH,简易型黄铜电缆夹套,实现快速屏蔽接触和最大组装自由,NPT 连接螺纹

可靠性 干扰信号 耐温 有各种认证

CE CULUS cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1

优势

  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 与其它类似系统相比,安装更快
  • 也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接端上
  • 简易可靠
  • 调节电缆时达到最大安装自由化

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 自动化技术
  • 高动力驱动
  • 变频器
  • 输送和传输系统

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜,盖形螺母:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,EMC 刷:黄铜丝,密封圈:弹性塑料,O 型圈:弹性塑料

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。