SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT,黄铜电缆夹套,高导电,灵活的 EMC 接触,用于带内护套和不带内护套的电缆

可靠性 干扰信号 耐温 有各种认证

CE CULUS cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4.5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

优势

  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 适用于有或无内护套的电缆和电线
  • 也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接端上
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接
  • 操作步骤简单,易于安装

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 自动化技术
  • 电讯
  • 测量和控制技术
  • 工业机械和设备工程

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。