SKINTOP® NPT 小型 VPE

SKINTOP® NPT,聚酰胺电缆夹套,具有圆锥形 NPT 螺纹和广泛、可变的夹紧范围,实现最佳应力缓释

有各种认证 最佳应力缓释 抗机械应力 最大抗振保护 优异的耐化学性能

CE CULUS cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm SW 扳手尺寸 mm Overall length C mm Thread length D mm
53110076 ST 3/8" 3.5 - 8 19 43.0 15
53110077 ST 1/2" 5 - 12 24 45.0 15
53110078 ST 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53110079 ST 1" 19 - 25.4 42 60.0 15

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

发货颜色

  • RAL 7001,银灰色

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 移动安装:-20°C 至 +100°C
  • 固定安装:-40°C 至 +100°C

优势

  • 圆锥形 NPT 螺纹
  • 永久防震
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 高可靠性

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 机械和设备制造
  • 自动化技术
  • 设备
  • 罩壳

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准

注意

  • 合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件,注意SKINDICHT® GMP-GL 埋头螺母不适用此型号
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG 13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29