SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT,聚酰胺电缆夹套,具有圆锥形 NPT 螺纹和广泛、可变的夹紧范围,实现最佳应力缓释

优异的耐化学性能 最大抗振保护 抗机械应力 最佳应力缓释 有各种认证

CE CULUS cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® ST NPT 银灰色
53016010
NPT 3/8" 3.5 - 8 19 43.0 15 100
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® ST NPT 黑色
53016210
NPT 3/8" 3.5 - 8 19 43.0 15 100
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® STR NPT 银灰色
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® STR NPT 黑色
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® BS NPT 银灰色
53016610
NPT 3/8" 3.5 - 8 19 80.5 15 100
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
SKINTOP® BS NPT 黑色
53016810
NPT 3/8" 3.5 - 8 19 80.5 15 100
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50

优势

  • 圆锥形 NPT 螺纹
  • 永久防震
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 高可靠性

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 机械和设备制造
  • 自动化技术
  • 设备
  • 罩壳

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准
  • SKINTOP® STR NPT is equipped with a reduction seal insert to seal cables and wires with small outer diameters

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。