SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R,具有光滑表面的耐久不锈钢电缆夹套,用于产品区域

  • 适用卫生要求苛刻的场合---无毛刺,坚固,高可靠性
  • No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components

食品和饮料 优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 坚固 耐温

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm Thread length D mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® HYGIENIC NPT
54114100
NPT 1/4" 4 - 6 7.2 16 39.5 5
54114110
NPT 3/8" 6.5 - 9 7.8 20 42.5 5
54114120
NPT 1/2" 9 - 12 8.4 24 47.0 5
54114130
NPT 3/4" 11.5 - 15.5 8.8 29 50.0 5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT
54114200
NPT 1/4" 3 - 4.5 7.2 16 39.5 5
54114210
NPT 3/8" 4.5 - 7 7.8 20 42.5 5
54114220
NPT 1/2" 7 - 10 8.4 24 47.0 5
54114230
NPT 3/4" 9 - 12.5 8.4 29 50.0 5

优势

  • 经过卫生设计,可实现理想的洁净效果
  • 表面光滑,无毛刺,防止液体的积聚和微生物的形成

应用范围

  • 食品加工机器、设备和元件
  • 用于产品区
  • 医药行业

技术认证

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)卫生设计,应用于设备和元器件
  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准
  • FDA 21 CFR 177.2600
    特殊密封件,用于北美食品和饮料工业
  • NSF/ANSI 169卫生型机器、机组和组件的设计标准

产品结构

  • 材料及形状可提供简单安全的清洁
  • 密封材料为蓝色,从食品中清晰可辨
  • 从外部安装可实现一个完整的连接
  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准

材料

  • 套体:不锈钢 - V4A (1.4404 / 316L),插芯:聚酰胺,密封件:FKM

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。