SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R,具有光滑表面的耐腐蚀不锈钢电缆夹套,紧凑设计,耐海水

  • 采用紧凑式设计的不锈钢版本
  • 最佳 EMC 防护

食品和饮料 适用于户外使用 优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 干扰信号 耐温

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
53806818
NPT 1/4" 4 - 7 16 37.8 15 5
53806819
NPT 3/8" 6 - 10 20 40.4 15 5
53806820
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806821
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806822
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806823
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806824
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5

优势

  • 平滑表面 - 无边缘
  • 紧凑式结构设计
  • 夹紧范围广
  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 医药行业
  • 食品行业(无产品区域、溅水区域)
  • 适用于陆地和海上应用
  • 灌装工厂和酿酒厂

技术认证

  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准
  • DIN EN 1672-2
    机械设计指南
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169卫生型机器、机组和组件的设计标准

产品结构

  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:不锈钢 - V4A (1.4044 / 316L),插芯:聚酰胺,密封件:硅胶,O 型圈:硅胶

防护等级

  • NEMA 类 1、类 2、类 4X、类 6、类 12,符合 UL50E
  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。