SKINTOP® ST-M 小型 VPE

SKINTOP® ST-M,增强耐油塑料电缆夹套,具有可变夹紧范围,永久抗振,用于海上平台

带 IP69 认证!功能安全经检验,即使针对使用高压清洁器和热水的高要求机器和系统清洁流程!

优异的耐化学性能 大夹紧范围 最大抗振保护 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
53110146 ST-M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 30.0 8 10
53110147 ST-M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 10
53110148 ST-M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 10
53110149 ST-M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 5
53110151 ST-M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 5
53110152 ST-M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53110153 ST-M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3.5 - 7 15 30.0 8 10
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4 - 10 19 34.0 8 10
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 6 - 13 25 37.0 9 10
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 8 - 17 30 40.0 10 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 9 - 21 36 47.0 10 5
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 16 - 28 46 52.0 10 5
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 34 55 62.0 12 5
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71.0 12 5

优势

  • 高度耐油,可靠性更高
  • 永久防震
  • 夹紧范围广
  • 最佳应力缓释
  • 可装配 各种附件(如多孔密封圈)

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 机械和设备制造
  • 光伏
  • 自动化技术
  • 海上平台,船用设备

技术认证

  • UL 文件号 E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 合适的配件请见 SKINTOP® 公制附件
  • 请配套使用 SKINDICHT® GMP-GL-M 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

发货颜色

  • RAL 7001,银灰色

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

测试

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

温度范围

  • 静态:-40°C 至 +100°C
  • 动态:-20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。