SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R,具有光滑表面的耐久不锈钢电缆夹套,用于产品区域

  • 新产品:可提供最大 M40x1.5 的尺寸
  • 适用卫生要求苛刻的场合---无毛刺,坚固,高可靠性
  • No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components

食品和饮料 优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 坚固 干扰信号 耐温

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,5 4 - 6 16 38.4 6.5 5
53105301
M 16 x 1,5 6.5 - 9 20 41.4 7 5
53105302
M 20 x 1,5 9 - 12 24 46.4 8 5
53105303
M 25 x 1,5 11.5 - 15.5 29 48.9 8 5
53105314 M 32 x 1,5 16 - 20 36 56.0 9 5
53105315 M 40 x 1,5 22 - 27 45 62.0 9 5

优势

  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接
  • 经过卫生设计,可实现理想的洁净效果
  • 表面光滑,无毛刺,防止液体的积聚和微生物的形成

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 食品加工机器、设备和元件
  • 用于产品区
  • 医药行业

技术认证

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)卫生设计,应用于设备和元器件
  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准
  • FDA 21 CFR 177.2600
    特殊密封件,用于北美食品和饮料工业
  • DIN EN 1672-2
    机械设计指南
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169卫生型机器、机组和组件的设计标准

产品结构

  • 材料及形状可提供简单安全的清洁
  • 密封材料为蓝色,从食品中清晰可辨
  • 从外部安装可实现一个完整的连接
  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果
  • 安装扳手,可根据需要提供高密度包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

证书

  • 针对尺寸 M32x1.5 和 M40x1.5 的 UL 认证在准备中

材料

  • 套体:不锈钢 - V4A (1.4404 / 316L),插芯:聚酰胺,密封件:FKM

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 更多尺寸备索。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。