SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC,具有光滑表面的耐腐蚀不锈钢电缆夹套,紧凑式设计,耐海水

  • 采用紧凑式设计的不锈钢版本
  • 最佳 EMC 防护

食品和饮料 适用于户外使用 优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 干扰信号 耐温

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® INOX SC
53806720
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6.5 5
53806722
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806724
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806726
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806728
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806731
M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806732
M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5

优势

  • 平滑表面 - 无边缘
  • 紧凑式结构设计
  • 夹紧范围广
  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 医药行业
  • 食品行业(无产品区域、溅水区域)
  • 适用于陆地和海上应用
  • 灌装工厂和酿酒厂

技术认证

  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • DIN EN 1672-2
    机械设计指南
  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准
  • NSF/ANSI 169卫生型机器、机组和组件的设计标准

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

材料

  • 套体:不锈钢 - V4A (1.4044 / 316L),插芯:聚酰胺,密封件:硅胶,O 型圈:硅胶

防护等级

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。