SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R,具有光滑表面的耐腐蚀不锈钢电缆夹套,紧凑设计,耐海水

  • 采用紧凑式设计的不锈钢版本
  • 用于食品制造的飞溅区

食品和饮料 适用于户外使用 优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 耐温

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6.5 5
53806740
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806741
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806742
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806743
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806744
M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806745
M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,5 3 - 5 16 29.3 6.5 5
53806750
M 16 x 1,5 5 - 7 20 32.4 7 5
53806751
M 20 x 1,5 6 - 10 24 35.5 8 5
53806752
M 25 x 1,5 7 - 13 29 39.2 8 5
53806753
M 32 x 1,5 8 - 15 36 44.6 9 5
53806754
M 40 x 1,5 15 - 23 45 51.2 9 5
53806755
M 50 x 1,5 22 - 29 54 56.2 10 5

优势

  • 耐腐蚀
  • 防海水
  • 平滑表面 - 无边缘
  • 紧凑式结构设计
  • 夹紧范围广

应用范围

  • 适用于陆地和海上应用
  • 灌装工厂和酿酒厂
  • 食品行业(无产品区域、溅水区域)

技术认证

  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准
  • DIN EN 1672-2
    机械设计指南
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169卫生型机器、机组和组件的设计标准

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:不锈钢 - V4A (1.4044 / 316L),插芯:聚酰胺,密封件:硅胶,O 型圈:硅胶

防护等级

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。