SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M,玻璃纤维增强的埋头螺母,实现最大机械稳定性,用于锁入无螺纹钻孔

优异的耐化学性能 缩短装配时间 耐油性 耐温 耐UV 有各种认证

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® GMP-GL-M 银灰色
53119000
M 12 x 1,5 17 100
53119010
M 16 x 1,5 22 100
53119020
M 20 x 1,5 27 100
53119030
M 25 x 1,5 34 100
53119040
M 32 x 1,5 41 100
53119050
M 40 x 1,5 50 25
53119060
M 50 x 1,5 60 25
53119070
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M 黑色
53119100
M 12 x 1,5 17 100
53119110
M 16 x 1,5 22 100
53119120
M 20 x 1,5 27 100
53119130
M 25 x 1,5 34 100
53119140
M 32 x 1,5 41 100
53119150
M 40 x 1,5 50 25
53119160
M 50 x 1,5 60 25
53119170
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M 浅灰色
53119003
M 12 x 1,5 17 100
53119013
M 16 x 1,5 22 100
53119023
M 20 x 1,5 27 100
53119033
M 25 x 1,5 34 100
53119043
M 32 x 1,5 41 100
53119053
M 40 x 1,5 50 25
53119063
M 50 x 1,5 60 25
53119073
M 63 x 1,5 75 25

优势

  • 加强型玻璃纤维,达到最大机械应力
  • 支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套 一起使用时才有 UL 认证

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

按客户需求提供

  • 如客户需要,也可提供无环管型
    (无表面工具安装)

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • 静态:-40°C 至 +100°C
  • 动态:-20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。