SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M,无卤埋头螺母,极强阻燃,可自熄,无滴落,用于公共建筑

无卤 缩短装配时间 耐温 有各种认证

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm 包装单位
SKINTOP® GMP-HF-M
53119200
M 12 x 1,5 17 100
53119210
M 16 x 1,5 22 100
53119220
M 20 x 1,5 27 100
53119230
M 25 x 1,5 34 100
53119240
M 32 x 1,5 41 100
53119250
M 40 x 1,5 50 25
53119260
M 50 x 1,5 60 25
53119270
M 63 x 1,5 75 25

优势

  • 无卤
  • 符合 UL 94 V0 标准,具有超高的阻燃性
  • 自熄,不滴落

应用范围

  • 机场
  • 隧道工程
  • 地铁
  • 公共建筑

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 为与 SKINTOP® ST-HF-M 配套使用而研发

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • UL 94 V0 无卤聚酰胺

温度范围

  • 静态:-40°C 至 +100°C
  • 动态:-20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。