SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV,公制多重密封插入件,防止水和灰尘进入未使用的钻孔

缩短装配时间 最佳应力缓释

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 高度 (mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0 100
53100004
DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0 100
53100005
DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0 100
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0 100
53100006
DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0 100
53100007
DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0 100
53100008
DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0 100
53100009
DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0 100

优势

  • 防止液体和灰尘进入 SKINTOP® DIX - M 多孔密封插入件中未被使用的孔内

应用范围

  • For inserting into unoccupied holes of the SKINTOP® DIX-M multiple sealing inserts, to ensure protection class

注意

  • 如果经正确和专业 安装,防护等级可达 IP 68
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

发货颜色

  • Natural

材料

  • 聚酰胺

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。