SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION,使用 AS-I 总线电缆时实现最佳密封的多重密封插入件,具有应力缓释

补充 LAPP 自动化组件 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 耐UV

物料编号 物料描述 / 尺寸 电缆数量 × 电缆直径 Ø 个数 / 包装单位
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 1 x AS-I 50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 2 x AS-I 50
SKINTOP® DIX-M CUTTED
53440980
M 25 1 x 5.4 50
53440970
M 32 1 x 6.5 50
53310444
M 40 3 x 10.0 25

优势

  • 使用 AS-I 总线电缆时的最佳密封
  • Easy insertion of pre-assembled cables (with fieldbus or RJ-45 connector) by slotted sealing
  • 应力缓释

应用范围

  • For use in SKINTOP® cable glands
  • Can be used instead of the inner sealing insert
  • 开关柜
  • 控制面板
  • 自动化技术

注意

  • IP 68 can be achieved if the hole is optimally occupied

产品结构

  • 与ASI 总线电缆的形状精密契合
  • 带插孔和切缝的密封件,有利于插入已经预装配RJ-45接头的网线

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

发货颜色

  • RAL 9005 黑色

材料

  • NBR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。