SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M,NBR 多重密封插入件,更高包装密度实现更小零件结构,轻松插入多条电缆

补充 LAPP 自动化组件 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 耐UV

物料编号 物料描述 / 尺寸 尺寸 M 电缆数量 × 电缆直径 Ø 个数 / 包装单位
SKINTOP® DIX-M
53316220
16220 M 16 2 x 2.0 100
53316230
16230 M 16 2 x 3.0 100
53316240
16240 M 16 2 x 4.0 100
53316420 16420 M 16 4 x 2.0 100
53320250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53320260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53320340
20340 M 20 3 x 4.0 100
53320353
20353 M 20 3 x 5.3 100
53320440
20440 M 20 4 x 4.0 100
53320920
20920 M 20 9 x 2.0 100
53320430
20430 M 20 4 x 3.0 100
53325260
25260 M 25 2 x 6.0 50
53325250 ​25250 M 25 2 x 5.0 50
53325350
25350 M 25 3 x 5.0 50
53325360
25360 M 25 3 x 6.0 50
53325370
25370 M 25 3 x 7.0 50
53325450
25450 M 25 4 x 5.0 50
53325540
25540 M 25 5 x 4.0 50
53325640
25640 M 25 6 x 4.0 50
53332270
32270 M 32 2 x 7.0 50
53332280
32280 M 32 2 x 8.0 50
53332290
32290 M 32 2 x 9.0 50
53332370
32370 M 32 3 x 7.0 50
53332380
32380 M 32 3 x 8.0 50
53332460
32460 M 32 4 x 6.0 50
53332470
32470 M 32 4 x 7.0 50
53332560
32560 M 32 5 x 6.0 50
53332650
32650 M 32 6 x 5.0 50
53332840
32840 M 32 8 x 4.0 50
53332850
32850 M 32 8 x 5.0 50
53332940
32940 M 32 9 x 4.0 50
53340290
40290 M 40 2 x 9.0 25
53340310
40310 M 40 3 x 10.0 25
53340480
40480 M 40 4 x 8.0 25
53340490
40490 M 40 4 x 9.0 25
53340580
40580 M 40 5 x 8.0 25
53340590
40590 M 40 5 x 9.0 25
53340670
40670 M 40 6 x 7.0 25
53340860
40860 M 40 8 x 6.0 25
53340969
40969 M 40 9 x 6.9 25
53350118 50118 M 50 11 x 8.0 10
53350680
50680 M 50 6 x 8.0 10
53350780
50780 M 50 7 x 8.0 10
53350870
50870 M 50 8 x 7.0 10
53350147 50147 M 50 14 x 7.0 10
53350164
50164 M 50 16 x 4.0 10
53350166
50166 M 50 16 x 6.0 10
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250 20250 M 20 2 x 5.0 100
53420260 20260 M 20 2 x 6.0 100
53440969 40969 M 40 9 x 6.9 25

优势

  • 只需一个夹套,就能插入若干电缆或电线
  • 高包装密度使包装体积更小

应用范围

  • For use in SKINTOP® cable glands
  • A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert
  • SKINTOP® DIX-M FKM 耐油,防水,耐碱性溶液,耐酸,耐溶剂等

注意

  • 在所有开口被密封以及所有开孔都被合理占用的情况下,防护等级可达 IP 68。例如使用标称直径的电缆和/或SKINTOP® DIX-DV密封插头。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

按客户需求提供

  • 特殊形状

发货颜色

  • RAL 9005 黑色

材料

  • NBR
  • FKM

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -50°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。