SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R,公制黄铜电缆夹套,高度耐低温和抗低温冲击,带缩径密封插入件

适用于极端寒冷环境

优异的耐化学性能 耐寒 耐腐蚀 抗机械应力 耐温

CE CULUS VDE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,5 1 - 5 16 26.5 6.5 100
53113610
M 16 x 1,5 2 - 7 20 33.0 7 100
53113620
M 20 x 1,5 5 - 10 24 37.0 8.5 50
53113630
M 25 x 1,5 6 - 13 29 38.5 8 25
53113640
M 32 x 1,5 7 - 15 36 45.5 9 25
53113650
M 40 x 1,5 15 - 23 45 48.0 9 10
53113660
M 50 x 1,5 22 - 29 54 55.5 10 5
53113670
M 63 x 1,5 28 - 39 67 67.0 15 5

优势

  • 极强的耐低温性
  • 耐低温冲击
  • 高度机械稳定性
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    内芯:特殊聚酰胺
    密封件:硅胶材质
    O 型圈:硅胶材质

防护等级

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

温度范围

  • -70°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。