SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON,简易型 EMC 附加元件,具有切割边缘,清晰可见,大尺寸屏蔽插针,便于拆卸

  • 开创性的发明,使SKINTOP® ST(R)-M聚酰胺电缆夹套具有EMC防护。
  • 世界上首个有专利的EMC锁紧螺母

可靠性 耐压 干扰信号 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

优势

  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 切割边缘穿透罩壳或开关柜的绝缘层,确保最佳EMC接触
  • 易于拆卸
  • 清晰可见,大尺寸屏蔽接触
  • 简易可靠

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 通过钻眼确保EMC接触
  • 控制柜集成厂家
  • 自动化系统
  • 输送和传输系统

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21
  • 应用 SKINTOP® ST-M 扭矩

证书

  • UL 认证申请中

材料

  • 本体:镀镍黄铜
    EMC刷:黄铜

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +100°C
  • 依据与之配合的电缆夹套而定

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。