SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH,使用双重薄垫圈的黄铜电缆夹套,更快,低电阻 360° 屏蔽接触,方便组装

  • 新产品:现在也可提供 M20x1.5 的尺寸
  • SKINTOP® MS-M 75 × 1.5 到110 x 2,使用新型双重薄垫圈,便于大直径电缆的装配。

可靠性 耐压 干扰信号 耐温

CE CULUS VDE DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 Ø 从 mm 到 mm 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 3 24 8 25
53112676
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501
M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15 1
53112500
M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503
M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505
M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504
M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25 1

优势

  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 与其它类似系统相比,安装更快
  • 简易可靠
  • 调节电缆时达到最大安装自由化

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 自动化系统
  • 高动力驱动
  • 变频器
  • 输送和传输系统

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,盖形螺母:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,EMC 刷:黄铜丝,密封圈:弹性塑料,O 型圈:弹性塑料

防护等级

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。