SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M,黄铜电缆夹套,具有低电阻屏蔽接触,高导电,灵活的 EMC 接触,方便组装

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

可靠性 耐压 干扰信号 耐温

CE CULUS cRUus DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 Ø 从 mm 到 mm 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6.5 50
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8.5 25
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 8 25
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 12 25
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5
53112610LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6.5 50
53112620LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630LF
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8.5 25
53112640LF
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 8 25
53112650LF
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660LF
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670LF
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5

优势

  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 适用于有或无内护套的电缆和电线
  • 也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接端上
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接
  • 操作步骤简单,易于安装

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 电讯
  • 工业机械和设备工程
  • 测量和控制技术
  • 自动化技术

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

注意

  • 可提供不锈钢材质V2A

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。