SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH,黄铜电缆夹套,360° 屏蔽接触,防静电且抗低温冲击,用于化学工业

石油& 天然气 优异的耐化学性能 抗机械应力 最佳应力缓释 可靠性 有各种认证

CE EX DNV IECEx

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 Ø 从 mm 到 mm 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110023
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1

优势

  • 与其它系统相比,装配更快速简便
  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 电缆易于调整
  • 拆卸方便
  • 抗静电,安全,低温下抗冲击

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 化工和石油化工行业
  • 现场设备安装工程
  • 设备类别 Ⅱ / 组别 2G+1D
  • 设备、机器和设施的点火防护等级达到更高安全级别"e”,罩壳粉尘防爆等级则为"t”

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • SHVE SKINDICHT®- M20 X 1.5 ATEX 带 EMC 接地套管设计,适用的电缆夹紧范围更小
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX 没有 IECex 认证

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

材料

  • SKINTOP® MS- M ATEX BRUSH
    主体:黄铜镀镍
    插件:特殊聚酰胺
    EMC 刷:黄铜
    密封:特殊弹性体
    O 型圈:特殊弹性体
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    主体:黄铜镀镍
    接地套:黄铜
    密封锥:特殊弹性体
    O 型圈:特殊弹性体

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C 至 +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。