SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX,防静电黄铜电缆夹套,抗低温冲击,带缩径密封插入件,防爆

石油& 天然气 优异的耐化学性能 抗机械应力 最佳应力缓释 可靠性 有各种认证

CE CULUS EX RU cRUus DNV IECEx

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6.5 100
53112715
M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7 100
53112725
M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8.5 50
53112735
M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8 25
53112745
M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9 25
53112755
M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9 10
53112765
M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10 5
53112775
M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15 5

优势

  • 耐低温冲击
  • 高应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 高可靠性

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。