SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX,防尘

缩短装配时间 可靠性

CE EX IECEx

物料编号 物料描述 / 尺寸 可视高度 mm SKINTOP® 包装单位
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0 50
54113023
M 20 ATEX 5.0 50
54113033
M 25 ATEX 5.0 50
54113043
M 32 ATEX 5.5 25

优势

  • 用于爆炸危险区域,可提供永久安全的密封性
  • 易于安装
  • 高防护等级

应用范围

  • SKINTOP® SDVR-M is used together with SKINTOP® MSR-M ATEX or SKINTOP® KR-M ATEX plus (blue)
  • 设备类别 Ⅱ / 组别 2G+1D

注意

  • 也可与 SKINTOP® ST-M,SKINTOP® MSR-M 组合,用于有爆炸可能的危险区域

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

材料

  • CR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -30°C 至 +70°C
    短时可达 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。