SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

  • 适合铁路应用的电缆夹套
  • Hazard Level: HL 3

轨道 阻燃性 无卤 可靠性 干扰信号

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
53112543
M 25 x 1,5 9 - 17 6 29 36.0 8 10
53112544
M 32 x 1,5 11 - 21 8 36 42.2 9 5
53112545
M 40 x 1,5 19 - 28 10 45 49.5 9 5
53112546
M 50 x 1,5 27 - 35 14 54 52.0 10 5
53112547
M 63 x 1,5 34 - 45 20 67 61.3 15 1

优势

  • 无卤并阻燃
  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 与其它类似系统相比,安装更快
  • 高可靠性
  • 调节电缆时达到最大安装自由化

应用范围

  • 地铁和火车
  • 自动化系统
  • 高动力驱动
  • 变频器
  • 输送和传输系统

技术认证

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 主体:镀镍黄铜
    插芯:无卤聚酰胺符合UL 94 VO
    EMC-brush:黄铜丝
    密封:特殊弹性体
    O型圈:特殊弹性体

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。