SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® GRIP-M 鞍马形夹具应力缓释电缆夹套,用于恶劣应用条件

  • 适合铁路应用的电缆夹套
  • Hazard Level: HL 3

轨道 阻燃性 无卤 最佳应力缓释 可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
53112551
M 16 x 1,5 4.5 - 10 20 41.0 7 25
53112552
M 20 x 1,5 7 - 13 24 46.0 8.5 25
53112553
M 25 x 1,5 9 - 17 29 48.5 8 25
53112554
M 32 x 1,5 11 - 21 36 56.6 9 25

优势

  • 无卤并阻燃
  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护
  • 高应力缓释
  • 用于高机械应力场合

应用范围

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 移动机械
  • 建筑工地上的设备和系统
  • 起重及传输机械
  • 现场设备安装工程

技术认证

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:UL 94 V0 无卤聚酰胺,密封件:特殊弹性塑料,O 型圈:特殊弹性塑料

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。