SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M,黄铜电缆夹套,具有低电阻屏蔽接触,高导电,灵活的 EMC 接触,方便组装

  • 适合铁路应用的电缆夹套
  • Hazard Level: HL 3

轨道 阻燃性 无卤 可靠性 干扰信号

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
53112530
M 12 x 1,5 3.5 - 7 1 16 26.5 6.5 50
53112531
M 16 x 1,5 4.5 - 10 4 20 33.0 7 50
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8.5 25
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7.5 29 38.5 8 25
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9 25
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9 10
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10 5

优势

  • 无卤并阻燃
  • 适用于有或无内护套的电缆和电线
  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接
  • 操作步骤简单,易于安装

应用范围

  • 地铁和火车
  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 工业机械和设备工程
  • 测量和控制技术
  • 自动化技术

技术认证

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:UL 94 V0 无卤聚酰胺,密封件:特殊弹性塑料,O 型圈:特殊弹性塑料

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。