SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M,用于电缆直径最大 98 mm 的黄铜电缆夹套,适合机械和化学稳定性条件苛刻的区域

  • 适合铁路应用的电缆夹套
  • Hazard Level: HL 3

轨道 阻燃性 无卤 可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
53112570
M 12 x 1,5 3.5 - 7 16 26.5 6.5 100
53112571
M 16 x 1,5 4.5 - 10 20 33.0 7 100
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

优势

  • 无卤并阻燃
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 高可靠性

应用范围

  • 地铁和火车
  • 适用于对特殊机械和化学稳定性要求高的场合
  • 普遍适用于亟需人身与财产保护的场合

技术认证

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:UL 94 V 0 无卤聚酰胺,密封件:特殊弹性塑料,O 型圈:特殊弹性塑料

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。