SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M,用于工业连接器的黄铜电缆夹套,具有较短连接螺纹,实现更多空间和可变夹紧范围

机械及设备安装工程 最佳应力缓释 坚固 带有标准罩壳的连接器 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5 25
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5 25

优势

  • 连接螺纹较短,使工业连接器内部有更多的空间
  • 夹紧范围广
  • 最佳应力缓释

应用范围

  • Specially designed for use on industrial connectors

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

产品包括

  • 不含矩形连接器,仅电缆夹套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。