SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL,高度机械应力下具有永久弯曲保护的耐用电缆夹套

提供高机械应力下的永久弯曲保护

优异的耐化学性能 大夹紧范围 最佳应力缓释 坚固 耐酸 可靠性 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm Thread length D mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6.5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8.5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6.5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8.5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

优势

  • 高度机械稳定性
  • 使用寿命长
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 高可靠性

应用范围

  • 对机械稳定性要求苛刻的场合
  • 移动机械
  • 建筑工地
  • 机械和设备制造
  • 典型的应用领域
    - 钢铁和玻璃工程
    - 水泥和陶瓷加工
    - 铸造厂
    - 造船
    - 锅炉制造

技术认证

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 按需提供M32 x 1,5

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR
  • 弹簧—由不锈钢制成

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。