SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M 鞍马形夹具应力缓释电缆夹套,用于恶劣应用条件

新:现也提供 XL 连接螺纹

电动车 机械及设备安装工程 大夹紧范围 抗机械应力 缩短装配时间 最佳应力缓释 坚固 可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 41.0 7 25
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 46.0 8.5 25
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 48.5 8 25
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 56.6 9 25
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 46.0 12 25
53113205
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 49.5 12 25
53113215
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 52.5 12 25
53113225
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 62.6 15 25

优势

  • 防止电缆折断或扯出
  • 高应力缓释
  • 用于高机械应力场合
  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护

应用范围

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 移动机械
  • 建筑工地上的设备和系统
  • 起重及传输机械
  • 电动车的充电基础设施

技术认证

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444
  • 经 IEC 62196-1 测试:电动车的传导式充电

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。