SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M,用于电缆直径最大 98 mm 的黄铜电缆夹套,适合机械和化学稳定性条件苛刻的区域

  • SKINTOP® MS-M 75 × 1.5 到110 x 2,使用新型双重薄垫圈,便于大直径电缆的装配。
  • 带 IP69 认证!功能安全经检验,即使针对使用高压清洁器和热水的高要求机器和系统清洁流程!

优异的耐化学性能 耐腐蚀 抗机械应力 最佳应力缓释 耐酸 耐温 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6.5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8.5 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1

优势

  • 高可靠性
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • 适用于对特殊机械和化学稳定性要求高的场合
  • 化工行业
  • 测量和控制技术
  • 机械和设备制造
  • 现场设备安装工程

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。