SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL,具有可变夹紧范围并带缩径密封插入件的公制电缆夹套,特别适合厚壁

带 IP69 认证!功能安全经检验,即使针对使用高压清洁器和热水的高要求机器和系统清洁流程!

优异的耐化学性能 耐腐蚀 抗机械应力 最佳应力缓释 耐酸 耐温 有各种认证

CE VDE DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MSR-M-XL
53112105
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 32.0 12 100
53112115
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 38.0 12 50
53112125
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 41.0 12 50
53112135
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 42.5 12 25
53112145
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 51.5 15 25
53112155
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 54.5 15 10
53112165
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 60.5 15 5

优势

  • 特别用于厚壁
  • 高可靠性
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。