SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M,具有弯曲保护和抗扭保护的塑料电缆夹套,可保护柔性电缆,用于移动机器零件

补充 LAPP 自动化组件 大夹紧范围 最大抗振保护 最佳应力缓释 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® BS-M 银灰色
53111600
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 64.0 8 100
53111610
M 16 x 1,5 4.5 - 10 19 86.0 8 100
53111620
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111630
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111640
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS-M 黑色
53111700
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 64.0 8 100
53111710
M 16 x 1,5 4.5 - 10 19 86.0 8 100
53111720
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111730
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111740
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS-M 浅灰色
53111800
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 64.0 8 100
53111810
M 16 x 1,5 4.5 - 10 19 86.0 8 100
53111820
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111830
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111840
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS M ISO 银灰色(公制长连接螺纹)
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3.5 - 8 19 77.5 12 100
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50
SKINTOP® BS M ISO 黑色(公制长连接螺纹)
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3.5 - 8 19 77.5 12 100
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50

优势

  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护
  • 保护电缆
  • 性能可靠
  • 用于保护柔性电缆

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 手持设备
  • 机器人工业
  • 运用于声光领域
  • 移动机械部件

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 可根据需求提供型号为SKINTOP® BSR-M带缩径密封圈的产品,用于密封小外径电缆
  • SKINTOP® BS M ISO 带特长连接螺纹,详见附表,无 DNV 认证

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

按客户需求提供

  • 带缩径密封圈

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。