SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M,可保护柔性电缆的公制塑料电缆夹套,具有可靠的弯曲保护和抗扭保护

优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 最佳应力缓释 有各种认证

CE CULUS cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® BT-M
53017420
M 16 x 1,5 3.5 - 8 19 45.0 12 100
53017430
M 20 x 1,5 5 - 12 24 54.0 13 50
53017440
M 25 x 1,5 9 - 14 27 57.0 13 50

优势

  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护
  • 保护电缆
  • 性能可靠
  • 用于保护柔性电缆

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 手持设备
  • 设备制造
  • 运用于声光领域
  • 移动机械部件

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7001,银灰色

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。