SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS,使用创新 CLICK 系统保护柔性电缆的弯曲保护,无需螺纹,无埋头螺母

市场上最具创新性的电缆插入系统,具有快速,灵活安装的特点。操作简单:插入 - 左旋 - 右旋 - 完成。 几秒内即可完成固定、居中,达到最佳应力缓释,并实现最大防护等级

优异的耐化学性能 耐高温 抗机械应力 缩短装配时间 有空间需求 耐酸 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm M (孔 mm) SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm S(壁厚 mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® CLICK BS 浅灰色
53112932
CLICK BS 12 3.5 - 7 12.3(-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112888
CLICK BS 16 5 - 9 16.3(-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112889
CLICK BS 20 7 - 13 20.3(-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112890
CLICK BS 25 9 - 17 25.3(-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112933
CLICK BS 32 11 - 20 32.3(-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS 银灰色
53112934
CLICK BS 12 3.5 - 7 12.3(-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112906
CLICK BS 16 5 - 9 16.3(-0.2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112907
CLICK BS 20 7 - 13 20.3(-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112908
CLICK BS 25 9 - 17 25.3(-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112935
CLICK BS 32 11 - 20 32.3(-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS 黑色
53112936
CLICK BS 12 3.5 - 7 12.3(-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112909
CLICK BS 16 5 - 9 16.3(-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112911
CLICK BS 20 7 - 13 20.3(-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112912
CLICK BS 25 9 - 17 25.3(-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112937
CLICK BS 32 11 - 20 32.3(-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

优势

  • 可靠的弯曲防护,可保护电缆,确保其性能的可靠性
  • 使用创新CLICK系统,最多可节省 70% 的时间
  • 无需螺纹
  • 用于保护柔性电缆
  • 零件更少,不再需要埋头螺母

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 机器人工业
  • 移动机械部件
  • 设备制造
  • 运用于声光领域

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品包括

  • 包括:拆卸工具

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体::特制聚酰胺
    密封件:特制弹性体

防护等级

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。