SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R,具有省时 CLICK 系统的塑料电缆夹套,方便,免组装,带缩径密封插入件

市场上最具创新性的电缆插入系统,具有快速,灵活安装的特点。操作简单:插入 - 左旋 - 右旋 - 完成。 几秒内即可完成固定、居中,达到最佳应力缓释,并实现最大防护等级

缩短装配时间 耐温 耐UV 有各种认证

CE VDE DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm M (孔 mm) SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm S(壁厚 mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® CLICK-R 浅灰色
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3(-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3(-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3(-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3(-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3(-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R 银灰色
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3(-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3(-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3(-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3(-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3(-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R 黑色
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3(-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3(-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3(-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3(-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3(-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

优势

  • 零件更少,不再需要埋头螺母
  • 使用创新CLICK系统,最多可节省 70% 的时间
  • 在任何位置可进行简单轻松的安装
  • 防震
  • 无需螺纹

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品包括

  • 包括:拆卸工具

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体::特制聚酰胺
    密封件:特制弹性体

防护等级

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。