SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX,不再需要埋头螺母,方便组装,抗振,小包装单位,品种众多

  • 将最实用产品组合在 SORTIMO® T-BOXX 中
  • 市场上最具创新性的电缆插入系统,具有快速,灵活安装的特点。操作简单:插入 - 左旋 - 右旋 - 完成。 几秒内即可完成固定、居中,达到最佳应力缓释,并实现最大防护等级

优异的耐化学性能 大夹紧范围 缩短装配时间 耐温 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

优势

  • 零件更少,不再需要埋头螺母
  • 使用创新CLICK系统,最多可节省 70% 的时间
  • 在任何位置可进行简单轻松的安装
  • 防震
  • 无需螺纹

应用范围

  • 自动化技术
  • 太阳能行业应用
  • 控制柜集成厂家
  • 空调技术
  • 应用于测量,控制和电气领域

产品特性

  • 将最实用产品组合在 SORTIMO® T-BOXX 中
  • 包装小,品种多
  • 轻型坚固防振防冲击聚丙烯盒子
  • 两个坚固的锁扣---方便安装,如楼宇中

技术认证

  • UL 文件号 E79903

注意

  • 也可更换成标准包装

产品包括

  • 所有尺寸产品中均包括: 拆卸工具
  • 以 SORTIMO® T-BOXX 形式发货
  • 安装说明
  • SKINTOP®CLICK M12 / 40 件(物料编号 53112692)
    SKINTOP®CLICK M16 / 55 件(物料编号 53112686)
    SKINTOP®CLICK M20 / 25 件(物料编号 53112687)
    SKINTOP®CLICK M25 / 25 件(物料编号 53112688)
    SKINTOP®CLICK M32 / 9 件(物料编号 53112694)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 套体::特制聚酰胺
    密封件:特制弹性体

防护等级

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。