SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK,具有省时 CLICK 系统的塑料电缆夹套,方便,免组装且抗振,无需螺纹

  • 市场上最具创新性的电缆插入系统,具有快速,灵活安装的特点。操作简单:插入 - 左旋 - 右旋 - 完成。 几秒内即可完成固定、居中,达到最佳应力缓释,并实现最大防护等级
  • 在网上目录中的实用分类箱内可用

优异的耐化学性能 大夹紧范围 缩短装配时间 耐温 耐UV 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm M (孔 mm) SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm S(壁厚 mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® CLICK 浅灰色
53112692
CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3(-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686
CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3(-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687
CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3(-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688
CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3(-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694
CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3(-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK 银灰色
53112921
CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3(-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876
CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3(-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877
CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3(-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878
CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3(-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922
CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3(-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK 黑色
53112923
CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3(-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882
CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3(-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883
CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3(-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884
CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3(-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924
CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3(-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

优势

  • 零件更少,不再需要埋头螺母
  • 使用创新CLICK系统,最多可节省 70% 的时间
  • 在任何位置可进行简单轻松的安装
  • 防震
  • 无需螺纹

应用范围

  • 自动化技术
  • 太阳能行业应用
  • 控制柜集成厂家
  • 应用于测量,控制和电气领域
  • 空调技术

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品包括

  • 包括:拆卸工具

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体::特制聚酰胺
    密封件:特制弹性体

防护等级

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。