SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色

SKINTOP® K-M ATEX plus 蓝色,高防护等级的本质安全电路公制塑料电缆夹套,防爆

石油& 天然气 抗机械应力 最佳应力缓释 可靠性 有各种认证

CE EX DNV IECEx

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm 螺纹 M SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色
54115400
K-M 12 ATEX 蓝色 3 - 5.5 12 x 1.5 15 30 8 50
54115410
K-M 16 ATEX 蓝色 7 - 9 16 x 1.5 19 34 8 50
54115420
K-M 20 ATEX 蓝色 7 - 13 20 x 1.5 25 38 9 50
54115430
K-M 25 ATEX 蓝色 11 - 17 25 x 1.5 30 40 10 25
54115440
K-M 32 ATEX 蓝色 12 - 21 32 x 1.5 36 47 10 25
54115450
K-M 40 ATEX 蓝色 19 - 28 40 x 1.5 46 52 10 10
54115460
K-M 50 ATEX 蓝色 27 - 35 50 x 1.5 55 62 12 5
54115470
K-M 63 ATEX 蓝色 37 - 45 63 x 1.5 66 71 12 5

优势

  • 高防护等级
  • 耐低温冲击
  • 高应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 永久防震

应用范围

  • 本质安全线路(I 级),运用在需要 "e” 级安全等级的住宅或设备中
  • 设备类别 Ⅱ / 组别 2G+1D
  • 移动应用于岸上和海上设备
  • 化工和石油化工行业

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

发货颜色

  • RAL 5015 蓝色

材料

  • 套体:特殊聚酰胺
    密封件:特殊弹性体
    O 型圈:CR

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。