SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus,高防护等级的公制塑料电缆夹套,带缩径密封插入件,防爆

石油& 天然气 抗机械应力 最佳应力缓释 可靠性 有各种认证

CE EX DNV IECEx

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm 螺纹 M SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus 2 - 4 12 x 1.5 15 30 8 50
54115215
KR-M 16 ATEX plus 4 - 6 16 x 1.5 19 34 8 50
54115225
KR-M 20 ATEX plus 5 - 10 20 x 1.5 25 38 9 50
54115235
KR-M 25 ATEX plus 6 - 13 25 x 1.5 30 40 10 25
54115245
KR-M 32 ATEX plus 9 - 15 32 x 1.5 36 47 10 25
54115255
KR-M 40 ATEX plus 16 - 23 40 x 1.5 46 52 10 10
54115265
KR-M 50 ATEX plus 22 - 29 50 x 1.5 55 62 12 5
54115275
KR-M 63 ATEX plus 29 - 39 63 x 1.5 66 71 12 5

优势

  • 高防护等级
  • 耐低温冲击
  • 高应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 永久防震

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

发货颜色

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

材料

  • 套体:特殊聚酰胺
    密封件:特殊弹性体
    O 型圈:CR

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。