SKINTOP® ST-HF-M

无卤塑料电缆夹套

SKINTOP® ST-HF-M,无卤,公制塑料电缆夹套,极强阻燃和可自熄,最大可靠性

  • 适合铁路应用的电缆夹套
  • Hazard Level: HL 3

轨道 优异的耐化学性能 阻燃性 大夹紧范围 无卤 有各种认证

CE VDE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® ST-HF-M 浅灰
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5.5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4.5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-HF-M 黑色
53111408
M 12 x 1,5 4 - 5.5 15 30.0 8 100
53111418
M 16 x 1,5 4.5 - 9 19 34.0 8 100
53111422
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111438
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111448
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111458
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111468
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111478
M 63 x 1,5 34 - 45 66 70.0 12 5

优势

  • 高可靠性
  • 符合 UL 94 V0 标准,具有超高的阻燃性
  • 完全无卤(包括密封材料)
  • 自熄,不滴落
  • 永久防震

应用范围

  • 地铁和火车
  • 普遍适用于亟需人身与财产保护的场合
  • 公共建筑
  • 通风系统
  • 隧道工程

技术认证

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • 丝线测试符合 EN 60695-2-1/1 +960°C 标准

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7035,浅灰色
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

材料

  • 套体:聚酰胺,密封件:特殊弹性塑料,O 型圈:特殊弹性塑料

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 静态:-40°C 至 +100°C
  • 动态:-20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。