SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR,用于光伏的电缆夹套,防紫外线和臭氧,防振和应力缓释,极强阻燃

  • Cable gland for photovoltaik applications, based on EN 62444, EN 50548 and UL 1703
  • 更广泛的耐温范围

太阳能 耐寒 坚固 耐UV 有各种认证

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 37.5 15 100
53113310
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100

优势

  • 抗紫外线和臭氧
  • UL 746 C - UL F1 户外使用
  • 高应力缓释
  • 永久防震
  • 超高阻燃,符合UL 94 V0 / 5VA标准

应用范围

  • 光伏设备

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

材料

  • 套体:聚碳酸酯
    密封件:CR

测试

  • 耐低温测试符合 UL 1703 / UL 746 C 标准

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。