SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX,小包装单位,品种众多,广泛、可变夹紧范围,方便安装,耐油

  • 将最实用产品组合在 SORTIMO® T-BOXX 中
  • 通用型电缆夹套系统的品牌理念:快速固定,居中且高度密封

优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 缩短装配时间 耐温 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 个数 / 包装单位
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

优势

  • 高度耐油,可靠性更高
  • 夹紧范围广
  • 永久防震
  • 最佳应力缓释

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 自动化技术
  • 应用于测量,控制和电气领域
  • 空调技术

产品特性

  • 将最实用产品组合在 SORTIMO® T-BOXX 中
  • 包装小,品种多
  • 轻型坚固防振防冲击聚丙烯盒子
  • 两个坚固的锁扣---方便安装,如楼宇中

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 也可更换成标准包装

产品包括

  • 以 SORTIMO® T-BOXX 形式发货
  • 包含埋头螺母 SKINTOP® GMP-GL-M
  • 安装说明
  • SKINTOP® ST-M M12 / 50 件(物料编号 53111400),SKINTOP® ST-M M16 / 50 件(物料编号 53111410),SKINTOP® ST-M M20 / 40 件(物料编号 53111420),SKINTOP® ST-M M25 / 25 件(物料编号 53111430),SKINTOP® ST-M M32 / 9 件(物料编号 53111440)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

测试

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

温度范围

  • 静态:-40°C 至 +100°C
  • 动态:-20°C 至 +100°C

  • 可按客户要求定制更多不同颜色的型号。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。