SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M,增强耐油塑料电缆夹套,具有可变夹紧范围,永久抗振,用于海上平台

  • 带 IP69 认证!功能安全经检验,即使针对使用高压清洁器和热水的高要求机器和系统清洁流程!
  • 在网上目录中的实用分类箱内可用

优异的耐化学性能 大夹紧范围 最大抗振保护 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® ST-M 银灰色
53111000
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 30.0 8 100
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M 黑色
53111200
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 30.0 8 100
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M 浅灰色
53111400
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 30.0 8 100
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST M ISO 银灰色(带公制长连接螺纹)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3.5 - 8 19 40.0 12 100
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
SKINTOP® ST M ISO 黑色(带公制长连接螺纹)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3.5 - 7 15 36.7 15 100
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3.5 - 8 19 40.0 12 100
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50

优势

  • 高度耐油,可靠性更高
  • 永久防震
  • 夹紧范围广
  • 最佳应力缓释
  • 可装配 各种附件(如多孔密封圈)

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 机械和设备制造
  • 光伏
  • 自动化技术
  • 海上平台,船用设备

技术认证

  • UL 文件号 E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • SKINTOP® ST(R) M ISO 是带有加长连接螺纹的型号
  • SKINTOP® ST(R) M ISO 是带有加长螺纹的型号,见下表,没有DNV认证

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

测试

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

温度范围

  • 静态:-40°C 至 +100°C
  • 动态:-20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。