SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL,具有广泛、可变夹紧范围的黄铜电缆夹套,具有较长连接螺纹,特别适合厚壁

优异的耐化学性能 抗机械应力 最佳应力缓释 坚固 耐温 有各种认证

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12 100
52115710
PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12 100
52115720
PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12 50
52115730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12 50
52115740
PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12 50
52115750
PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12 25
52115760
PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15 25

优势

  • 特别用于厚壁
  • 高可靠性
  • 夹紧范围广
  • 最佳应力缓释

应用范围

  • With long connection thread for applications involving a thicker wall
  • 适用于对特殊机械和化学稳定性要求高的场合
  • 化工行业
  • 测量和控制技术
  • 机械和设备制造

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。