SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC,黄铜电缆夹套,具有低电阻屏蔽接触,高导电,灵活的 EMC 接触,方便组装

最佳应力缓释 坚固 干扰信号 耐温 有各种认证

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 编织后最小外径 mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 29.0 6 50
53112220
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 32.0 6 50
53112230
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 34.0 6.5 25
53112240
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 35.0 6.5 25
53112250
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 40.0 7 25
53112260
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 48.0 8 10
53112270
PG 36 19.0 - 32.0 16 50 62.0 15 5
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 35.0 12 50
53112320
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 38.0 12 50
53112330
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 39.5 12 25
53112340
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 40.5 12 25
53112350
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 45.0 12 25
53112360
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 52.0 15 10

优势

  • 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
  • 适用于有或无内护套的电缆和电线
  • 也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接端上
  • 高导电性,柔性抗电磁干扰 插针,用于不同屏蔽直径的压接
  • 操作步骤简单,易于安装

应用范围

  • 用于 Cu 屏蔽编织的 EMC 符合接地
  • 电讯
  • 工业机械和设备工程
  • 测量和控制技术
  • 自动化技术

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

注意

  • 对于经油漆,阳极氧化处理和粉末喷涂的罩壳,为达到最佳连接效果,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-25°C 至 + 100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。