SKINTOP® BT

SKINTOP® BT,可保护电缆的聚酰胺电缆夹套,具有可靠弯曲保护和抗扭保护,用于移动机器零件

优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE CULUS

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® BT 银灰色
53015410
PG 9 3.5 - 8 19 42.9 8 100
53015420
PG 11 4 - 10 22 47.7 8 100
53015430
PG 13,5 6 - 12 24 52.0 9 50
53015440
PG 16 9 - 14 27 55.9 10 50
53015450
PG 21 13 - 18 33 64.4 11 50

优势

  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护
  • 保护电缆
  • 性能可靠
  • 用于保护柔性电缆

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 手持设备
  • 设备制造
  • 运用于声光领域
  • 移动机械部件

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7001,银灰色

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。