SKINTOP® ST 小型 VPE

SKINTOP® ST,增强耐油聚酰胺电缆夹套,具有可变夹紧范围,永久抗振和应力缓释

优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE CULUS cRUus GGVS

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
53110154 ST 7 2.5 - 6.5 15 32.0 8 10
53110155 ST 9 3.5 - 8 19 36.0 8 10
53110156 ST 11 4 - 10 22 38.0 8 10
53110157 ST 13,5 6 - 12 24 41.0 9 10
53110158 ST 16 9 - 14 27 44.0 10 10
53110159 ST 21 13 - 18 33 49.0 11 5
53110160 ST 29 14 - 25 42 56.0 11 5
53110161 ST 36 24 - 32 53 66.0 13 5
53110162 ST 42 35 - 38 60 68.0 13 5
53110163 ST 48 39 - 44 65 69.0 14 5
SKINTOP® ST 小型 VPE + 埋头螺母
53110080 ST 7 + GMP-GL 2.5 - 6.5 15 32.0 8 10
53110081 ST 9 + GMP-GL 3.5 - 8 19 36.0 8 10
53110082 ST 11 + GMP-GL 4 - 10 22 38.0 8 10
53110083 ST 13,5 + GMP-GL 6 - 12 24 41.0 9 10
53110084 ST 16 + GMP-GL 9 - 14 27 44.0 10 10
53110085 ST 21 + GMP-GL 13 - 18 33 49.0 11 5
53110086 ST 29 + GMP-GL 14 - 25 42 56.0 11 5
53110087 ST 36 + GMP-GL 24 - 32 53 66.0 13 5
53110088 ST 42 + GMP-GL 35 - 38 60 68.0 13 5
53110089 ST 48 + GMP-GL 39 - 44 65 69.0 14 5

优势

  • 可装配 各种附件(如多孔密封圈)
  • 高度耐油,可靠性更高
  • 永久防震
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 机械和设备制造
  • 光伏
  • 自动化技术

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件
  • SKINDICHT® GMP-GL 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7001,银灰色

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

测试

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +80°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。