SKINTOP® ST

SKINTOP® ST,增强耐油聚酰胺电缆夹套,具有可变夹紧范围,永久抗振和应力缓释

优异的耐化学性能 大夹紧范围 抗机械应力 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE CULUS cRUus GGVS

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2.5 - 6.5 15 32.0 7.8 100
53015010
PG 9 3.5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5
SKINTOP® ST 黑色
53015200
PG 7 2.5 - 6.5 15 32.0 7.8 100
53015210
PG 9 3.5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5
SKINTOP® ST 浅灰色
53018000
PG 7 2.5 - 6.5 15 32.0 7.8 100
53018010
PG 9 3.5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5

优势

  • 高度耐油,可靠性更高
  • 永久防震
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广
  • 可装配 各种附件(如多孔密封圈)

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 机械和设备制造
  • 光伏
  • 自动化技术

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

测试

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +80°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。