SKINTOP® STR

SKINTOP® STR,增强耐油聚酰胺电缆夹套,具有广泛、可变的夹紧范围,带缩径密封插入件

优异的耐化学性能 抗机械应力 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE CULUS cRUus GGVS

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® STR 银灰色
53015100
PG 7 1.5 - 5 15 32.0 7.8 100
53015110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10.7 25
53015170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13.3 10
53015180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13.4 5
53015190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14.3 5
SKINTOP® STR 黑色
53015300
PG 7 1.5 - 5 15 32.0 7.8 100
53015310
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015320
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015330
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015340
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015350
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015360
PG 29 11 - 20 42 56.0 10.7 25
53015370
PG 36 17 - 26 53 66.0 13.3 10
53015380
PG 42 22 - 31 60 68.0 13.4 5
53015390
PG 48 26 - 35 65 69.0 14.3 5
SKINTOP® STR 浅灰色
53018100
PG 7 1.5 - 5 15 32.0 7.8 100
53018110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53018120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53018130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53018140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53018150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53018160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10.7 25
53018170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13.3 10
53018180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13.4 5
53018190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14.3 5

优势

  • 高度耐油,可靠性更高
  • 永久防震
  • 夹紧范围广
  • 最佳应力缓释
  • 可装配 各种附件(如多孔密封圈)

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 套体:聚酰胺
    垫圈:CR

测试

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

防护等级

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +80°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。