EPIC® DATA CCR FA

圆形电缆耦合器

Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit

安装无需额外工具

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 大夹紧范围 抗机械应力 有空间需求 干扰信号

CULUS PROFINET

物料编号 物料描述 最小外径 mm 最大外径 (mm) 包括绝缘的最大芯线直径 AWG 实心 AWG 7根导线
21700623
EPIC® DATA CCR FA 5 9.7 1.6 26 - 22 26 - 22

产品特性

  • 现场安装型网线耦合器,最高支持Cat.7A网线
  • 紧凑,圆形设计
  • 适用于 10 Gigabit/s 以太网
  • 适用于工业级应用
  • 坚固,抗震
  • 罩壳:锌,压模铸造,灰色

技术认证

  • 符合FA级,最高至1000 MHz,连接Cat.7A电缆
  • Cat.7A 根据 ISO/IEC 11801

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001121
  • ETIM 6.0 类别描述:模块化连接器

防护等级

  • IP 67

环境温度(运行)

  • 插头/插座 -40°C 至 +85°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。